- Ürün numarası:
- SE 5822.600
- Malzeme
- Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
- Yüzey
- Pano, kapı ve arka duvar: Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Montaj plakası ve taban sacları: Çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano, üstten ve yandan kaynaklı
Kapı(lar)
Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir.
Montaj plakası
Kablo giriş plakaları
Arka panel, sökülebilir
Kilit: 3 mm double-bit
2 montaj rayı 18 x 39 mm
Arka panel, tek parçalı
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Derinlik: 300 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 699 mm x 1.696 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 2
- Tip 3
- Type 3R
- Tip 12
- IK kodu
- IK10
- Kapı adeti
- 1
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 108,53 kg
- Brüt ağırlık
- 117,6 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 449,6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- EAN
- 4028177959262
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
VX SE free-standing enclosure system, WHD: 800x1800x300 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front