- Ürün numarası:
- DK 7507.120
- Dizayn
- 19" montaj çerçeveli
- Ürün açıklaması
- Duvara montaj veya bağımsız kabin olarak esnek bir şekilde kullanılabilir.
- Fayda
- Aletsiz hızlı montaj
- Açık 19" çerçevede sistem donatımı
- Malzeme
- Çelik sac
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Flat-Pack ambalajında pano
1 duvar kısmı
2 temel destek kirişi
Fırçalı kablo girişli 2 Tavan/taban plakası
2 yan panel, kilitlenebilir
1 cam kapı, kilitlenebilir, emniyet kilidi 3524 E, kapı menteşesi seçilebilir
Aletsiz hızlı montaj bağlantı elemanları
Bütün pano parçalarını sisteme uygun bir şekilde topraklamak için topraklama seti
19" montaj çerçeveli
- Yükseklik birimleri
- 12 U
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 625 mm
Derinlik: 600 mm
- Bileşenler için montaj yüksekliği
- 12 U
- Taşıma kapasitesi
- maks. 600 N
- Bilgi
- Maks. montaj derinliği: Derinlik - arka duvara kadar 58 mm
- İki adet 19" montaj dikmesi arasındaki maks. montaj mesafesi: Derinlik - 104 mm
- Kapı açılma açısı maksimum 210°’dir
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 31 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177551459
- ETIM 8
- EC002500
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Ürün açıklaması
-
DK Flatbox, GYD:600x12Ux600mm, RAL 7035