- Ürün numarası:
- DK 7501.000
- Ürün açıklaması
- Küçük network ağları için kompak 19" kabin.
- Fayda
- Duvara monteli, masa altı veya masaüstü kabinet olarak kullanılabilir
- Üç taraftan iç kurulum için kolay erişim
- Havalandırma boşluklarından pasif havalandırma
- Arka panel, fan yerleştirmek üzere hazırlanmıştır
- Kapı menteşesi serbest bir şekilde seçilebilir
- Yanlardaki 19" montaj bileşenlerinin yerden tasarruf sağlayan dikey montajı
- Malzeme
- Çelik sac
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Gözetleme kapılı pano
Havalandırma boşluklu yan paneller (1 x sabit, 1 x geçmeli)
Çatı ve tabanda kablo girişi için ön hazırlıklı
Geçmeli arka panel, kablo girişi ve fan yerleşimi için hazırlıklı
19" montaj dikmesi, 5 HE, yatay ön ve arka, derinlik ayarlanabilir, düzlem mesafesi 434 - 489
Kapı, yan panel ve arka panelde güvenlik kilidi 12321
4 kendinden yapışkanlı plastik ayak
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 540 mm
Derinlik: 600 mm
- Bileşenler için montaj yüksekliği
- 5 U
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 17,04 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177625426
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Ürün açıklaması
-
DK Dikey pano, kompak 19" pano küçük ağlar için, pasif soğutma için havalandırma yarıkları 5 U, GYD: 300x540x600 mm