19" montaj sistemi

Profil raylar

Bir veya iki 19" düzeyli duvar panoları, dikili tip panolar ve birleştirilmiş panolar ile iç kurulum için montaj rayları ve montaj çerçeveleri.

Profil raylar

Adaptör-Profili, 19" VX, VX SE için

Elektronik bileşenlerin, subrack ve diğer 482.6 mm (19") ekipmanların sabitlenmesi için. Kısmi kurulumlar için montaj profilleri kolayca kısaltılabilir.

Profil raylar

Profil rayları standart, 482,6 mm (19") VX IT için

482,6 mm (19 ") montaj seviyesinin montajı için veya 482,6 mm (19") parçalı montaj için uygundur. L biçimli tasarım, 482,6 mm (19 ") sistem deliklerine bağlanabilen sunucu sistemlerinin,...

Profil raylar

Adaptör-Profili, 482,6 mm (19") TS, VX SE için

Yapı grubu taşıyıcıların ve başka eklentilerin tespitlenmesi için, kısmi küçültmeler için adaptör profilleri kısaltılabilir.

Profil raylar

Profil rayları, 482,6 mm (19") TS için

L biçimli profil rayları, sunucu sistemlerinin montaj setlerinin yerleştirilmesi için.

Profil raylar

Inch birimli profil rayları FlatBox için

2 olarak L biçiminde köşebent. Sabitleme katı.

Profil raylar

19" montaj dikmeli DK PS, CS New Basic pano için

19" bileşenlerin ağ ve sunucu racklarına ve Outdoor CS New Basic kutularına montaj için

Profil raylar

İkincil sağlamlaştırma yüzeyi Data Rack için

482,6 mm'lik (19") network bileşenlerini yerleştirmek veya cihaz tabanlarını ve kaydırma raylarını tespit etmek için.

Profil raylar

Bitiştirme bağı Data Rack için

Dağıtıcı çerçeve sıralarının oluşturulması veya data rackları arasında kablo döşemesi için.

Profil raylar

Kapak, manyetik VX IT için

Opsiyonel olarak, ön taraftaki sistem deliklerini kapatmak için.

Profil raylar

OCP power rail, 21" for OCP ORV3 rack

Snap-type rail for installing a Power Supply Unit (PSU) in the Rittal OCP ORV3 rack.

Profil raylar

OCP rail 21" for OCP ORV3 rack

Snap-type OCP rails for installing 21" components in the Rittal OCP ORV3 rack.

Profil raylar

OCP adaptor 21" to 19"

Adaptor rail for 19" components in the ORV3 rack.