Hijyenik dizayn Kompak pano HD, tek kapılı

Ürün numarası: HD 1307.600

Yiyecek & içecek endüstrisinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış pano çözümü. Tavan öne doğru 30° eğimli. Gıdalardan açıkça ayırt edilen mavi renkli conta

Ürün numarası:
HD 1307.600
Dizayn
Çatı eğimi 30° öne doğru
Product modification
Kompakt kontrol panosu HD, tek kapılı, Haziran 2020'den itibaren kompakt kontrol panosu AX'in yeni montaj plakası ile üretilecektir.
Malzeme
Pano ve kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Montaj plakası: Çelik sac
Kilit göbeği HD: Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Yüzey
Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
Teslimat kapsamı
Her yandan kapalı pano
Preslenmiş contalı kapı
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Montaj plakası
Ölçüler
Genişlik: 510 mm
Yükseklik, ön: 550 mm
Yükseklik arka: 669 mm
Derinlik: 210 mm
Montaj plakası (G x Y)
450 mm x 475 mm
Kapı açılma açısı
125°
Kilit sayısı
2
IK kodu
IK08
Ana malzeme
Paslanmaz çelik
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
20,3 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177567627
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
HD Pano GYD:510x550x210mm, 1.4301
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
White Paper
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu