- Ürün numarası:
- HD 1314.600
- Dizayn
- Çatı eğimi 30° öne doğru
- Product modification
- Kompakt kontrol panosu HD, tek kapılı, Haziran 2020'den itibaren kompakt kontrol panosu AX'in yeni montaj plakası ile üretilecektir.
- Malzeme
- Pano ve kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Montaj plakası: Çelik sac
Kilit göbeği HD: Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
- Yüzey
- Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
- Teslimat kapsamı
- Her yandan kapalı pano
Preslenmiş contalı kapı
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Montaj plakası
- Ölçüler
- Genişlik: 810 mm
Yükseklik, ön: 430 mm
Yükseklik arka: 549 mm
Derinlik: 210 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 750 mm x 355 mm
- Kapı açılma açısı
- 125°
- Kilit sayısı
- 2
- IK kodu
- IK08
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 26 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177815674
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
HD Pano GYD:810x430x210mm, 1.4301