Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2021
Ürünün yerine geçecek ürün:
4650150
PC pano sistemi Paslanmaz çelik
Ürün numarası: PC 4650.100
PC pano sistemleri, VX SE temelli, paslanmaz çelik 1.4031 (AISI 304). PC çelik sac ile aynı tasarım prensibine sahip. Kullanışlı arka kapı, servis çalışmalarında kolay erişim sağlar. Entegre kalıplı yan paneller ve tavanın yanı sıra iç taraftaki camlı kapı kilidi ve kilitlenebilir klavye çekmecesi sayesinde yüksek düzeyde erişim koruması.
- Ürün numarası:
- PC 4650.100
- Malzeme
- Kutu: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Kapı arka tarafı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Taban sacları: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Monitör alanı: Tek katlı güvenlik camı, 4 mm - Yüzey
- Kumlanmış, kum kalınlığı 400
- Teslimat kapsamı
- Pano, üstten ve yandan kaynaklı
Kilit çubuğu dahil arka kapı
Gözetleme camı, üst, içten kilitli
Cihaz tabanı
El desteği ve mousepad için önü katlanabilir klavye çekmecesi
Kilit-kullanım, kilit numarası 3524 E
Kilit çubuğu dahil alt kapı
Taban sacları, parçalara ayrılmış - Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.600 mm
Derinlik: 630 mm - IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 115 kg
- EAN
- 4028177682016
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Ürün açıklaması
- PC Pano GYD:600x1600x630mm, çekmeceli, 1.4301