- Ürün numarası:
- SK 3286.700
- Ürün açıklaması
- Hızlı değişim çerçevesi, sadece bir değişim çerçevesi değildir. Conta ile birlikte değişim çerçevesinin alt kısmı kumanda paneline vidalanır. Böylece konnektörü hazır olan soğutma cihazı, hızlı bağlantı elemanlarıyla önceden soğutma cihazına monte edilmiş olan değişim çerçevesi üst kısmı ile takılabilir veya çıkarılabilir. Bu da servis işlemleri sırasında, kısa montaj sağlar ve böylece güç kesinti süresi en aza indirgenmiş olur. Ayrıca, hızlı değişim çerçevesi yağlı ortam havası olduğunda, entegre drenaj oluğu aracılığıyla kumanda paneline yağ girmesine karşı etkili bir koruma sağlar.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Hızlı değişim çerçevesi
Conta
Hızlı kilitler
- Model no. için uygun
- 3359....
- 3382....
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 6,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177325401
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Ürün açıklaması
-
SK Hızlı değiştirme çerçevesi, SK 3359/82 için