Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Ürün numarası:
- SV 9673.428
- Ürün açıklaması
- Montaj açısı, yan duvar modülüne sabitlenir. Önceden hazırlanan montaj delikleri, fonksiyon bölmesi separatörlerinin içeri itilmesine imkan sunar. Üst düzeye üç şalteri taşıyıcı rayı sabitlenebilir.
- Malzeme
- Çelik sac, 2 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- For compartment depth
- 800 mm
- Uzunluk
- 752 mm
- Ölçüler
- Uzunluk: 752 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,692 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177574496
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Montaj aparat,ACB için,TS D:800mm,2'li pk