Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Ürün numarası:
- SV 9673.508
- Ürün açıklaması
- Dikey bara sistemi geçiş yerini örtmek için.
- Malzeme
- ABS PMMA
- Ölçüler
- Genişlik: 650 mm
Yükseklik: 223,5 mm - Şunlar için uygun
- Genişlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,58 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177600133
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Kablo giriş plakası, TS G:800mm, G:650mm,4'lü