Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Ürün numarası:
- SV 9674.198
- Dizayn
- Maxi-PLS ray sistemi için
- Ürün açıklaması
- Montaj seti, dikey olarak duran bir Maxi-PLS/Flat-PLS bara sistemi için destek işlevi görür.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj plakası
2 sistem çerçevesi
Montaj malzemeleri dahil - Model No. bilgisi
- Sadece Maxi-PLS için uygundur.
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 200 mm
Derinlik: = 800 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4,85 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177574465
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Kuplaj montaj kiti, Maxi-PLS, TS (GY:200x800mm) için