Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2017
Dokunma koruması muhafaza kapağı yük şalter çıtası alanı için (kablo döşeme bölmesi)
Ürün numarası: SV 9674.362
Kablo toplama bölmesinde, ana barayı izole etmekte ve bu sayede kabloların ve hatların tehlikesiz bir şekilde bağlanabilmesine imkan tanımaktadır.
- Ürün numarası:
- SV 9674.362
- Dizayn
- Çatı bölümündeki ana bara sistemi için
- Ürün açıklaması
- Temas koruma kapağı kablo gözündeki, ana barayı izole etmekte ve bu sayede kabloların ve hatların güvenli bir şekilde bağlanabilmesine imkan tanımaktadır. Maxi-PLS ve Flat-PLS bara sistemleri için uygundur.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm, galvanize
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 1.000 mm
Derinlik: = 600 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 3,7 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177613676
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV İletişim Tehlike Prot.Fuse Dısc.encl