Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Ürün numarası:
- SV 9661.355
- Ürün açıklaması
- Kare şeklindeki bara kanallarının PE/PEN kombi dirseği ile kombinasyonda kabinden kabine bağlantısı için.
- Malzeme
- E-Cu
- Baralar için uygun
- Entegre delikli E-Cu bara
- Ölçüler
- Uzunluk: 95 mm
- Baralar için uygun
- Genişlik: 30
Yükseklik: 5 mm - Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,52 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,128
- Gümrük tarifesi numarası
- 74198090
- EAN
- 4028177546707
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Ürün açıklaması
- SV Bağlantı barası, 30x05, L:95mm, 4'lü pk
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz
- Safety instructions