- Ürün numarası:
- SV 3057.000
- Malzeme
- Cam elyaf takviyeli, termoplastik polyester(PBT)
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Kutup sayısı/ray orta mesafesi
- 3 kutuplu
150 mm
- Baralar için uygun
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- Anma akımı maks.
- 3.000 A
- Ölçüler
- Genişlik: 30 mm
Yükseklik: 420 mm
Derinlik: 170 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4,696 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85469010
- EAN
- 4028177035812
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Ürün açıklaması
-
SV Bara tutucu,150mm, 3200A, 3P 2'li pk