- Ürün numarası:
- SV 9677.650
- Ürün açıklaması
- Kapak profilinde açık kontak deliklerinin ön taraflı kapatılması için.
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Model no. için uygun
- 9677.550
- 9677.560
- 9677.570
- 9677.580
- Ölçüler
- Genişlik: 100 mm
Yükseklik: 67 mm
- Paketteki adet
- 3 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,057 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39191019
- EAN
- 4028177801837
- ETIM 7.0
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Ürün açıklaması
-
SV Coverstrips, for contact hazard protection cover, SV 9677550-9677580, WH: 100x67 mm