Ürün kaldırıldığı tarih: 15 Oca 2019
Ürünün yerine geçecek ürün:
9677511
- Ürün numarası:
- SV 9677.510
- Ürün açıklaması
- 185 mm orta mesafeli bara kanalı sistemlerinin TS/SE kabinlerine sabitlenmesi için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- 2 sistem sabitlemeleri (sol/sağ)
2 montaj çerçevesi
Montaj malzemeleri dahil - Montaj talimatı
- Bara kanalı sisteminin kabinde değişken derinlik ayarı için ek olarak TS sistem çerçevesi 17 x 73 mm (dış montaj düzlemi için) gereklidir. Kabin derinliğine göre seçim yapılır.
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 3,64 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177705333
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Sistem sabitlemesi, bara mesnedi için, 185mm, TS-SE g:600mm için