- Ürün numarası:
- SV 9677.541
- Ürün açıklaması
- Panoda 185 mm orta mesafeli bara sistemlerinin sabitlenmesi için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- 2 sistem sabitlemeleri (sol/sağ)
2 montaj çerçevesi
Montaj malzemeleri dahil
Sistem sabitlemesi (ortalı)
- Montaj talimatı
- Panodaki bara sisteminin değişken derinlik ayarı için, ilave olarak VX 23 x 64 mm montaj rayı (iç montaj seviyesi için) gereklidir. Seçim pano derinliğine göre yapılır.
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 5,54 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177923331
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
SV system attachment for VX (W: 1200 mm), for busbar holder SV 9677500