- Ürün numarası:
- SV 9342.810
- Ürün açıklaması
- Motor starter kombinasyonlarının kontaktörünü güvenli bir şekilde sabitlemek ve konumlandırmak için. Taşıyıcı çerçeveye kolayca klipsle montaj. Farklı dikey yerleştirme seçenekleri, pin bloğunu kaydırarak özel olarak gerçekleştirilir.
- Malzeme
- Poliamid
- Renk
- RAL 9005
- Taşıyıcı çerçeve B
- 55 mm
- Bilgi
- UL-onaylı OM-adaptörü/ taşıyıcı
- Paketteki adet
- 5 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,04 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177503854
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Sıkıştırma bloğu, W:55 mm, 5'li pk