- Ürün numarası:
- SV 9342.860
- Dizayn
- TS 45D
- Ürün açıklaması
- Adaptör şasisine veya taşıyıcı çerçeveye tespit etmek için.
- Malzeme
- Poliamid
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj vidaları dahil
- Bilgi
- UL-onaylı OM-adaptörü/ taşıyıcı
- Taşıyıcı ray TS xxD-V sadece taşıyıcı çerçeve üzerine ızgaradan bağımsız montaj için uygundur
- Ölçüler
- Genişlik: 45 mm
- Paketteki adet
- 5 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,045 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177503915
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Ürün açıklaması
- SV Montaj rayı, OM/OT, 45mm, 5'li pk