- Ürün numarası:
- SV 9340.905
- Ürün açıklaması
- Bağlantı kablolarının güvenli ve darbelere karşı korumalı yönlendirilmesi için. Buna ek olarak mesafe koruyucu olarak da kullanılabilir.
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Model no. için uygun
- 9340.950
- Ölçüler
- Genişlik: 13,5 mm
- Paketteki adet
- 10 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,37 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39259020
- EAN
- 4028177955677
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Ürün açıklaması
-
SV wiring duct for D-Switch bus-mounting fuse base (SV 9340950)