- Ürün numarası:
- SV 9342.311
- Ürün açıklaması
- 12 x 5 ila 30 x 10 mm bara kanalları ve PLS 800/1600 için uygun.
- Malzeme
- Çerçeve: Poliamid
Kapak: ABS
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 3 terminal dahil kapak
- Esnek baralar için sıkıştırma bölmesi, 5 mm bara kalınlığında (G x Y)
- 33 x 26 mm
- Esnek baralar için sıkıştırma bölmesi, 10 mm bara kalınlığında (G x Y)
- 33 x 22 mm
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Anma akımı maks.
- 800 A
- Elektrik değerleri UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı L maks. 800 A, JDDZ/7
- Bilgi
- Aşırı gerilim kategorisi III ile 1000 V (AC) anma gerilimi elde edilir.
- Terminal 2 kutuplu bara sistemlerinde (SV 9340.040) kullanıldığında, terminal PE barasına bağlanmak için 180° döndürülmelidir.
- Ölçüler
- Genişlik: 50 mm
Yükseklik: 88 mm
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli
- 95 ‐ 185 mm²
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
- 95 ‐ 300 mm²
- Paketteki adet
- 3 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,431 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,096
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177625259
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
SV Bağlantı bloğu, 690V 1 p, 800A, 5/10mm