- Ürün numarası:
- SV 9666.912
- Ürün açıklaması
- ISV genişletme modüllerinin panoya montajı için.
- Malzeme
- Montaj çerçevesi tutucu: Çelik sac, galvanize
Temas koruması: Çelik sac, boyalı
Temas koruması, yan: PVC
- Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi tutucu
Dokunma koruması
Montaj malzemeleri dahil
- Yapı boyutu
- Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 3
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 12
- Model no. için uygun
- 9666.916
- 9666.956
- Model No. bilgisi
- Ek olarak montaj profili 9666.712, montaj platini 8612.400 gereklidir
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 850 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 400 mm
600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 8,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177923294
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
VX Installation kit (ISV), 3 width units WU (750 mm), 12 U (1800 mm), (WH: 850x2000 mm)