- Ürün numarası:
- SV 9640.330
- Ürün açıklaması
- Lamelli yassı bakır rayları bağlamak için.
- Malzeme
- Bağlantı plakası: E-Cu
Baskı parçası: Paslanmaz çelik
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Baralar için uygun
- Maxi-PLS 45 S/45
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
- 32 x 20 mm
- Paketteki adet
- 3 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,071 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,13
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177238671
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Ürün açıklaması
-
SV Bara bağ. plaka,1600/2000A,2x10x32x1mm,3'lü pk