- Ürün numarası:
- SV 9683.564
- Dizayn
- izolasyon maddesinden geçişli
- Ürün açıklaması
- İç bölmeler için kompartıman yan paneline direkt sabitleme için. Anahtarlama ve kumanda cihazları ile üniversal iç donatım. Ek montaj düzlemlerinin oluşturulması için. Kompartıman bölücü paneller ve yan paneller ile birlikte Form 1 ila 4 uyarınca bir iç bölümlendirme yapmak mümkündür.
- Malzeme
- Çelik sac, 2 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Tutucu braket ve sabitleme malzemeleri dahil
- Kompartman yüksekliği için
- 400 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 502 mm
Yükseklik: 393 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4,7 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177935075
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
SV Partial mounting plate, WH: 502x393 mm, with duct, for VX (W: 600 mm)