- Ürün numarası:
- SV 9683.468
- Dizayn
- Havalandırma boşluğu ile
- Ürün açıklaması
- Fonksiyon bölmelerini yatay olarak birbirinden ayırmak için. Yan panellerle birlikte Form 1 ila 4 bölümlendirmesi oluşturulur. Sabitleme
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- Kompartmanların içeriden bölümlendirilmesi için, kompartman yan panellerinin kullanılması gereklidir.
- Ölçüler
- Genişlik: 511 mm
Derinlik: 780 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 6,6 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 25,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177936379
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
SV Compartment divider, WD: 511x780 mm, for VX (WD: 600x800 mm)