- Ürün numarası:
- SV 9683.328
- Ürün açıklaması
- Güç şalteri taşıyıcı rayın pano profiline veya kompartıman yan paneline sabitlenmesi için.
- Malzeme
- Çelik sac, 2,5 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Derinlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4,98 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177937505
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV air circuit mounting bracket for VX (depth 800 mm)