- Ürün numarası:
- SV 9686.070
- Ürün açıklaması
- Malzeme
- Duroplastik
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 9005 benzeri
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Baralar için uygun
- 50 x 10 mm
- Baraların orta mesafesi
- 185 mm
- Montaj talimatı
- Faz başına maks. 4 bara (iletken) montajı mümkündür
- Bara askısının pano profiline sabitlenmesi için kafes somunu (M8) 4165.500 gerekir
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 3,14 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85469010
- EAN
- 4028177935686
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Ürün açıklaması
-
SV busbar holder, 3-pole, 185 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0