Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2018
Ürünün yerine geçecek ürün:
8640033
Baza kaplaması, yanlar için, 100 mm ön ve arka baza bileşenleri için
Ürün numarası: TS 8601.065
Baza bileşenleri arasına montaj için. 200 mm yükseklikte her biri 100 mm olan iki baza kaplaması da kullanılabilir. Birleştirilmiş baza bileşenlerini sağlamlaştırmak için baza kapakları 90° döndürülmüş bir şekilde monte edilebilir.
- Ürün numarası:
- TS 8601.065
- Ürün açıklaması
- baza bileşenleri arasına montaj için. 200 mm yükseklikte her biri 100 mm olan iki baza kaplaması da kullanılabilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 2 baza kapağı
Montaj malzemeleri dahil - Montaj talimatı
- Birleştirilmiş baza bileşenlerini sağlamlaştırmak için baza kapakları yandan 100 mm 90° döndürülmüş bir şekilde monte edilebilir. Burada baza sıralama kulakları gereklidir
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS: = 600 mm
Pano tipi: SE
Pano tipi: CM
Pano tipi: TP
Pano tipi: PC
Pano tipi: IW
Pano tipi: TS IT - Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,07 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177237193
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- TS Baza, yan, YD:100x600mm, RAL 7035