Ürün kaldırıldığı tarih: 31 May 2024
- Ürün numarası:
- SO 2807.200
- Ürün açıklaması
- Monte edilmiş köşe parçaları ile birlikte ön ve arka kaplamalar ve yan kaplamalar.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7022
- Teslimat kapsamı
- 4 köşe parçası
2 kaplama ön/arka
2 yan kaplama
Pano montaj malzemeleri dahil
2 kaplama ön/arka
2 yan kaplama paneli 100 mm - Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
Derinlik: 450 mm - Şunlar için uygun
- Pano tipi: TP üniversal konsol
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 500 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 6,76 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177032651
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- SO Baza, ES-PC/AP, GYD:600x100x500mm