Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2020
Belirtilen sonraki ürün, AX ve AX IT pano sistemleri için uygundur:
2820062
- Ürün numarası:
- SO 2826.200
- Ürün açıklaması
- Monte edilmiş köşe parçaları ile birlikte ön ve arka kaplamalar ve yan kaplamalar.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7022
- Teslimat kapsamı
- 4 köşe parçası
2 kaplama ön/arka
2 yan kaplama
Pano montaj malzemeleri dahil
1 kapak, ön/arka paneli 200 mm
2 kapak, ön/arka paneli 100 mm
4 yan kaplama paneli 100 mm - Ölçüler
- Yükseklik: 200 mm
Derinlik: 279 mm - Şunlar için uygun
- Pano tipi: AE
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 300 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 11 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177032941
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- SO Baza, AE için, GYD:600x200x300mm