- Ürün numarası:
- VX 8660.110
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 4 adet ikili tekerlek, 2'si frenli, 2'si frensiz
- Clearande floor
- 100 mm
- Taşıma kapasitesi
- 4 çift tekerlek takımı kullanıldığında maks. dinamik yük (tekli pano): 3000 N
- Ağırlık/ambalaj
- 8,63 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Şunlar için uygun
- VX baza sistemi için, paslanmaz çelik, yeni model
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177984837
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- VX taşıma tekerleği, 2 frenli/ frensiz