- Ürün numarası:
- PS 2913.000
- Ürün açıklaması
- Bazada taban ve pano arasında güvenli kablo döşemesi için.
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Teslimat kapsamı
- - 4 baza taban plakası
- Bilgi
- Her 200 mm baza genişliği için bir baza sacı gereklidir.
- Ölçüler
- Genişlik: 175 mm
- Şunlar için uygun
- Derinlik: = 600 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4,128 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177034419
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
SO Kablo giriş plakası, D:600mm için, 1.4301, 4'lü pk