Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Mar 2024
Ürünün yerine geçecek ürün:
8660092
Çıta fırçalı baza kaplaması Baza sistemi VX için
Ürün numarası: VX 8620.092
100 mm yükseklikteki baza kapatma plakaları bazanın içine enine veya derinlemesine kablo girişi için kullanılır. Kapatma plakaları 200 mm yükseklikteki bazada da kullanılabilir ve başka 100 mm yükseklikteki baza ile kombine edilebilir.
- Ürün numarası:
- VX 8620.092
- Ürün açıklaması
- Bazanın içine kablo girişi için. Bazanın içine kablo girişi için. 200 mm baza yüksekliğinde isteğe bağlı olarak bir ya da iki kapatma plakası fırça şeridiyle birlikte kullanılabilir. VX baza sisteminin tam simetrisi sayesinde fırça şeritli kapatma plakaları önde, arkada veya baza köşe parçasında yanda monte edilebilir.
- Malzeme
- Baza kaplamaları: Çelik sac
Fırça şeridi: Plastik, kendi kendini söndüren - Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TX CableNet
Genişliğe/derinliğe uygun: 600 mm - UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Type 1, 12
- Ağırlık/ambalaj
- 1,3 kg
- Paketteki adet
- 2 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177922457
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- Fırça şeritli VX baza sistemi, genişlik/derinlik 600 mm