- Ürün numarası:
- TS 8601.450
- Ürün açıklaması
- Duruş emniyetini arttırmak için öndeki ve arkadaki ayaklar, pano taban çerçevesinin 138 mm kadar üzerinde durmaktadır. Daha derin panolar için, arka kısım dışarı çekilerek açılabilir ve tekrar vidalanabilir. Yan, ön ve arka montaj deliklerine sahip panoya ve zemine vidalamak için. Tekerlekler ve yükseltme ayakları kaynaklanmış M12 somuna monte edilebilir.
- Fayda
- Duruş emniyetini arttırmak için
- Pano derinliğine ayarlanabilir
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7015
- Teslimat kapsamı
- 1 travers sol
1 travers sağ
- Montaj seçenekleri
- Yan, ön ve arka montaj deliklerine sahip pano ve zemine vidalamak için
- Chiller Blue e+'de, travers baza elemanı olarak kullanılabilir
- Bilgi
- Panonun devrilmesini önlemek için gerekli duruş güvenliğini sağlayın!
- Ölçüler
- Yükseklik: 70 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Derinlik: = 400 mm
= 500 mm
- Derinlik için uygun
- = 400 mm
= 500 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 7,9 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177382633
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
TS Ayaklar, ayarlanabilir, D: 400/500 mm için