Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Eki 2021
- Ürün numarası:
- DK 7824.128
- Ürün açıklaması
- Kolayca üstten asılabilir. 3524 E no. lu güvenlik kilidi üzerinden kilitlenir. Temas yüzeyli topraklama pimi.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 2 yan panel, her biri 4 güvenlik kilidi ile birlikte (No. 3524 E)
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT
TX CableNet
TS
Yükseklik: 1.200 mm
Derinlik: 800 mm - Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 38 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177232235
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Ürün açıklaması
- DK Yan panel, kilitli tip, YG:1200x800mm, 2'li pk
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz