Montaj rayı 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX için

Ürün numarası: VX 8619.740

Kablo kanallarını, kablo kanalı tutucularını, kapıya takılan cihazları vb. sabitlemek için

Ürün numarası:
VX 8619.740
Ürün açıklaması
Kablo kanallarını, kablo kanalı tutucularını, kapıya takılan cihazları vb. sabitlemek için
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Distance between fixing points
775 mm
Kapı genişliği için uygun
900 mm
VX SE montaj seçenekleri
In door width 900 mm
Montaj talimatı
AX çelik saca montaj sadece AX iç donatım rayı ile birlikte
Bilgi
Sistem çerçevesinde kendi bileşenleriyle büyütme için sac vidaları veya diş açan M5 vidalar gereklidir
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX SE
AX paslanmaz çelik
Paketteki adet
4 adet
Ağırlık/ambalaj
1,8 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177924673
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
VX Sistem rayı 14 x 39 mm, kapı genişliği: 900 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz