Tespit elemanları

Ray sistemleri için montaj elemanları

Ray sistemleri için montaj elemanları.

Ray sistemleri için montaj elemanları

Kafes somunlar VX için

Pano profilinin her yerinde metrik bağlantı için.

Ray sistemleri için montaj elemanları

C profil tutucu dirsek yatay profile montaj için

C profil rayının hızlı sabitlenmesi için.

Ray sistemleri için montaj elemanları

İkinci montaj düzlemi için sabitleme tırnağı KX terminal kutusu, KX Bus kutu için

KX terminal kutusu arka paneline ve KX bus kutusuna DIN raylarının direkt sabitlenmesi için. Panoda mekanik işleme olmadan 10 mm ek montaj düzlemi ile daha fazla montaj derinliği yaratır.

Ray sistemleri için montaj elemanları

KS Mesafe braketi teması koruma kapağı için

Ray sistemleri için montaj elemanları

TS sabitleme tutucu parça

23 x 23 mm'lik montaj raylarını farklı şekillerde sabitleme seçenekleri sunuyor. Örneğin dış yüzeylerin desteklenmesi veya ek bir dahili düzlem oluşturma.

Ray sistemleri için montaj elemanları

PS sabitleme tutucu parça VX, TS, VX SE için

23 x 23 mm'lik montaj raylarını farklı şekillerde sabitlemek için.

Ray sistemleri için montaj elemanları

PS tutucu açı

23 x 23 mm'lik montaj rayını hızlı bir şekilde sabitlemek için.

Ray sistemleri için montaj elemanları

TS kombine tutucu parça

23 x 73 mm'lik montaj çerçevelerini veya 23 x 23 mm'lik montaj raylarını sabitlemek için.

Ray sistemleri için montaj elemanları

PS kombine tutucu parça

23 x 73 mm'lik montaj çerçevelerini veya 23 x 23 mm'lik montaj raylarını sabitlemek için.

Ray sistemleri için montaj elemanları

Tutucu veya mesafe parçası

Esnek şekilde sabitleme için C profil, taşıyıcı profil ve kablo tutucu rayları (köşebent profil). Kablo yönlendirme raylarını veya kablo yönlendirme borularını (20 mm...

Ray sistemleri için montaj elemanları

Hızlı montaj bloğu

Dört köşe 12,5 x 10,5 mm sistem deliklerine sahip panolardaki ve raylardaki ray sistemlerinin genel amaçlı yapılandırılması olanakları için.

Ray sistemleri için montaj elemanları

TS montaj elemanları sistem çerçevesi 17 x 73 mm için

Örneğin montaj plakaları gibi parçalar rakora erişimi engellediğinde, TS sistemi çerçevesinin sabitlenmesi için.

Ray sistemleri için montaj elemanları

TS genişletme bloğu

Ray sistemleri için montaj elemanları

Açı parçası

Dört köşe 12,5 x 10,5 mm sistem deliklerine sahip panolarda ve raylarda 45° eğimli profil rayların monte edilmesi ve montaj yüzeylerin oluşturulması için.

Ray sistemleri için montaj elemanları

Montaj askısı

Rayları durma özel olarak monte etmek için.

Ray sistemleri için montaj elemanları

Montaj bloğu AE serisi için

AE serisi için. Örneğin kablo bağların, PS montaj raylarının, U tipi ve C tipi profil rayların monte edilmesi gibi (örneğin ikinci montaj düzlemi için) iç kısımda ek...