- Ürün numarası:
- SZ 2573.000
- Ürün açıklaması
- Kablo girişinin kablo giriş plakaları arasında izolasyonu için. Özellikle benzer kesitlerdeki kablolara uygundur.
- Malzeme
- Poliüretan köpük
Enine kesit: 30 x 30 mm - Uzunluk
- 3 m
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55, nizamına uygun montaj yapıldığında
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,12 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39199080
- EAN
- 4028177028234
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- SZ Kablo giriş süngeri, 3 m