- Ürün numarası:
- HD 2410.031
- Dizayn
- Standart
- Fayda
- Düz ve kapalı yüzeyi sayesinde mikro organizmaların zarar vermesini engeller.
- Geleneksel rakorlara göre kolay ve dolayısıyla ucuz temizlik.
- Uygulamalar
- Gıda ürünleri ve içkilerin üretimi ve ambalajlanması
- temiz oda teknolojisi (örn. ilaç endüstrisi)
- Biyo teknoloji
- Kimya endüstrisi
- Malzeme
- Somun: Paslanmaz çelik 1.4305 (AISI 303)
Conta: EPDM, FDA 21 CFR 177.2600 uyumlu
- Teslimat kapsamı
- Kilitleme somunu dahil
- Ölçüler
- Dişler: M25 x 1,5
- Kablo Ø için
- 12 ‐ 17 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...100 °C
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP69 / IPX8 (5 bar, 30 dak)
- Paketteki adet
- 5 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,545 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181900
- EAN
- 4028177928695
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Ürün açıklaması
-
HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M25x1,5, for cables Ø 12-17 mm, Standard version