- Ürün numarası:
- EL 2231.000
- Ürün açıklaması
- Kabinlerin ve panoların havalandırması için.
- Malzeme
- Alüminyum
- Yüzey
- Doğal anodize
- Montaj ölçüleri
- Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19" - Yükseklik birimleri
- 1 U
- Paketteki adet
- 3 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,447 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177018938
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Ürün açıklaması
- EL Havanlandırmalı ön panel, 19", 1U