Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Eki 2021
- Ürün numarası:
- DK 7242.005
- Ürün açıklaması
- 482,6 mm (19") bağlantı kutusu, ayırma kasetlerinin takılmasına yöneliktir ve 482,6 mm (19") girişli her bir ağ dağıtıcısına monte edilebilir ve fiberoptik uç noktası veya ayrıca dağıtıcısı olarak kullanılabilir. Değişken kaset girişi, tüm ayırma kasetleri için dönmeye karşı güvenli bir montaj sağlar. Bağlantı kutusunun arka yüzü kablo girişi için komple açıktır, toza karşı koruma olarak bir kauçuk kablo tutucu şerit bulunur. Fiberoptik kablolar kablo tutucularıyla veya kablo kelepçeleriyle monte edilebilir. Bağlantı kutusu 482,6 mm (19") kablo girişleri dahilinde kademesiz olarak derinlemesine 100 mm'ye kadar ayarlanabilir. Bağlantı paneli ayrıca 482,6 mm (19") kablo girişlerinden tamamen çıkarılabilir. İki kablo düzenleyici ve fiberoptik kablo döşeme klipsleri her bir fiberoptik kablo döşemesi için sisteme uygun bir çözüm sunar.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Ayırma kutusu
Kablo döşeme klipsleri
Kaset kapağı
Patch panel için montaj aksesuarları - Number of splicing cassettes max
- 4
- Bilgi
- Patch paneller ve ek kasetler olmadan teslimat
- Montaj derinliği
- 302 mm
- Yükseklik birimleri
- 2 U
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,9 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177167117
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113