Ürün kaldırıldığı tarih: 21 Eki 2021
- Ürün numarası:
- DK 7241.500
- Ürün açıklaması
- Fiber optk dağıtım kablolarının serbest döşemesi için. Arka yüzdeki T-başlı cıvataların üzerine kablo demeti tutturulabilir. Kablo bağlama ve aşırı uzunlukları saklamak için kutu içerisinde 4 adet kendiliğinden yapışkanlı kablo klipsi bulunur.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Breakout kutusu
Kablo döşeme klipsleri
Patch panel için montaj aksesuarları - Montaj derinliği
- 250 mm
- Yükseklik birimleri
- 1 U
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,684 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177221314
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Ürün açıklaması
- DK Fiber optik montaj yuvası 1U