- Ürün numarası:
- DK 7050.035
- Ürün açıklaması
- LSA taşıyıcı sistemlerinin 482,6 mm (19�?) montaj düzlemi dahilinde yerleştirilmesi için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Derinlik: 98,5 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,372 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177166233
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- DK LSA kiti için montaj takımı, 2U