Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Haz 2022
Alternatif ürün önerisi:
5501450
- Ürün numarası:
- DK 7963.710
- Ürün açıklaması
- Ön ve arka taraftaki 19" montaj dikmesi arasına monte etmek için. Sürgülü raylarla ağır 19" bileşenler desteklenebilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Distance between mounting levels
- 795 mm
- Load capacity static
- 800 N
- Yerleştirme yüzeyi
- Genişlik: 85 mm
Derinlik: 724 mm - Şunlar için uygun
- Pano tipi: TE 8000
- Montaj ölçüleri
- Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19" - Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 3,712 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177443976
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- DK Slide rail, support surface WxD: 85x724 mm, 80 kg, static, distance between levels:: 795 mm, For TE