Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Eki 2021
Alternatif ürün önerisi:
5302035
- Ürün numarası:
- DK 5501.480
- Fayda
- Aletsiz, zaman tasarruflu tek kişi ile panel önünden montaj
- EIA sistem deliklerinin üç sabitleme deliği de donanım bileşenini vidalamak için kullanılabilir.
- Alternatif olarak. TE 8000'de 482,6 mm (19") montaj dikmesine doğrudan sabitlemek de mümkündür
- Uygulamalar
- Ön montaj seviyesine montaj için
- Ağır ekipman desteği için
- 19" aralıklı düzeyde uyum sağlama
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- 482,6 mm (19") L profil rayları ön ve arka
- 482,6 mm (19") - montaj haznesi, ön ve arka
- 19" montaj dikmeleri VX IT'de standart
- Taşıma kapasitesi
- 1500 N
- Bilgi
- Her bir yana etkili yerleştirme yüzeyi 25 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT
VX IT
TE
TX CableNet - Düzlemler arası mesafe
- 600 ‐ 900 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 3,75 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177679030
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- DK Sürgülü ray, TS-IT, L:600-900mm, 150 kg, 2'li pk
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz