İnçlik yapı
Somunlar ve cıvatalar
19"-Fastener, 1 U Temaslı
482,6 mm (19'') için montaj yüzeyi için sabitleme elemanı
Kafes somunlar
M5/M6, elektronik rafların, 482,6 mm (19") eklentilerinin ve kör plakaların tespit edilmesi için, 482,6 mm (19").
Alyan cıvatalar
Torkların uygun aktarımı, daha uzun takım kullanım süresi ve cıvata bağlantılarının sıkılması ve çözülmesinde daha fazla güvenlik ve güvenilirlik için.
Sabitleme vidaları
Elektronik bileşen rafları için
Geçmeli rakor, 19"
Ön tarafta dört köşeli tespitleme deliğine takılan ve ardından tespit cıvatası ile sağlamlaştırılan bir açılır somundan oluşmaktadır.
Vidalı yay somun T-slot montaj dikmesi için
T oluklu profil için M6 x 10 mm