- Ürün numarası:
- CP 6053.210
- Dizayn
- Vidalı kelepçeler için
- Ürün açıklaması
- Alüminyum ön plakaları, kumanda panellerini ve klavyeleri takmak için
- Teslimat kapsamı
- Paketteki adet = 4 baskı plakası, 4 montaj şeridi
- Bilgi
- TP 277 6", OP 277 6", MP 277 10"-Touch, MP 377 12"-Touch, MP 377 15"-Touch kumanda panelleri adaptör plakası üzerinden monte edilir (seçime göre panoların teslimat kapsamındadır veya talep üzerine).
- Direct Integration
- Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010C, OP 012, OP 015, MCP 483, PP 012, Querty 19", KB 483C, TP 015A
- Siemens Simatic: Panel PC 477, 577, 677, 677B: 12,1"-Touch, 15,1"-Touch, 12,1" tuşlar, 15,1" tuşlar, 19"-Touch (2 ambalaj birimi gereklidir)
- Yassı panel 12", 15", 17", 19" (2 ambalaj birimi gereklidir)
- Pro Face endüstriyel PC: ALP 3600, ALP 3700, ALP 3900
- Model No. bilgisi
- Sabitleme seti sadece dikey bir şekilde monte edilebilir.
- Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,068 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177416413
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
CP Montaj kiti, VIP6000 ve Optipanel