- Ürün numarası:
- CP 6505.200
- Ürün açıklaması
- Panoda gerekli olmayan bir taşıyıcı kol bağlantısını güvenli bir şekilde kapamak için
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7024
- Teslimat kapsamı
- Conta ve montaj malzemeleri dahil
- Taşıyıcı kol bağlantısına uygun
- köşeli 90 x 71 mm
- Bilgi
- Komfort-Panel, Optipanel ve Kompakt-Panel kumanda panolarında 2 taşıyıcı kol çıkıntısı öngörülmüşse panonun teslimat kapsamında bir kapak plakası zaten vardır.
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,12 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177389823
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Ürün açıklaması
- CP Kapatma plakası, 90x71 mm taşıma kolu için, RAL7024