- Ürün numarası:
- DK 7825.900
- Teslimat kapsamı
- 4 rulo (2 eğimli), bağlantı materyali ile birlikte
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT
Pano tipi: TX CableNet
- Clearande floor
- 40 mm
- Bilgi
- Sadece taban plakası ve kablo giriş plakası olmayan panolar için.
- Parça başına maks. yüklenilebilirlik (statik)
- 250 kg
- Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 6,42 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177234086
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
DK Taşıma kiti, TS IT, TX CableNet için, taban plakaları/alt tablası/yuvası yok, 2'si yönlendirilebilir 4 tekerlek, yapı parçası başına maksimum 2500 N