- Ürün numarası:
- DK 7825.361
- Ürün açıklaması
- Basit, izolasyonlu kablo girişi için.
- Malzeme
- Modül plakası: Çelik sac
Fırça şeridi: Plastik, UL 94-HB, halojensiz - Yüzey
- Çinko kaplama
- Bilgi
- TS IT tabanını komple kapatabilmek için birden fazla taban sacı modülü ile kombinasyon gereklidir
- Ölçüler
- Derinlik: 237,5 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Genişlik: 600 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,292 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177233331
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- DK Taban plakası modülü, fırçalı kablo girişi için, derinlik: 237,5 mm, kabin genişliği: 600 mm için, TS, TS IT, SE, TX CableNet için, çelik sac, galvanizli
Arka kablo döşeme için taban sacı modülleri TS IT, TS, SE, TX CableNet için
Ürün numarası: DK 7825.361
Network kabinlerinin taban çerçevesinde kullanım için uyumlu TS, TS-IT, SE içine kablo girişi için taban sacı modülü. Aynı derinlik ölçüsüne sahip mevcut bir taban sacının yerine takılarak kullanılır.